Strömkabel - SAC-4P-MSS/ 8,0-PUR/FSS PE SCO - 1012357

Bild saknas

Strömkabel, 4-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, Hane rak M12 SPEEDCON, S-kodad, på Hona rak M12 SPEEDCON, S-kodad, kabellängd: 8 m, för växelström upp till 12 A / 630 V

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Effektiv: AC kontakt för upp till 12 A och 630 V AC
  • Skydd mot felaktig jackning genom speciell T-kodning
  • Spara tid med installation med SPEEDCON snabblås
  • Vår standard: den robusta halogenfria PUR-kabeln
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1012357
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BF1CCP -
GTIN 4055626488936
Vikt per styck (exklusive förpackning) 945,100 g