Strömkabel - SAC-4P-MST/8,0-PUR/FST SCO - 1012054

Strömkabel, 4-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, Hane rak M12 SPEEDCON, T-kodad, på Hona rak M12 SPEEDCON, T-kodad, kabellängd: 8 m, för likström upp till 12 A / 60 V

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Effektiv: DC kontakt för upp till 12 A och 60 V DC
  • Skydd mot felaktig jackning genom speciell T-kodning
  • Spara tid med installation med SPEEDCON snabblås
  • Vår standard: den robusta halogenfria PUR-kabeln
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1012054
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BF1CCP -
GTIN 4055626487052
Vikt per styck (exklusive förpackning) 22,220 g
Tullnummer 85444290