Strömkabel - SAC-4P-MRT/ 3,0-PUR/FRT SCO - 1011313

Strömkabel, 4-polig, PUR halogenfri, Hane vinklad M12 SPEEDCON, T-kodad, på Hona vinklad M12 SPEEDCON, T-kodad, kabellängd: 3 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Effektiv: DC kontakt för upp till 12 A och 63 V DC
  • Skydd mot felaktig jackning genom speciell T-kodning
  • Spara tid med installation med SPEEDCON snabblås
  • Vår standard: den robusta halogenfria PUR-kabeln
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1011313
Förpackningsenhet 1
GTIN 4055626485669
Tullnummer 85444290