Strömkabel - SAC-4P-15,0-PUR/FST SCO - 1011147

Strömkabel, 4-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, fri kabelände, på Hona rak M12, T-kodad, kabellängd: 15 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Effektiv: DC kontakt för upp till 12 A och 63 V DC
  • Skydd mot felaktig jackning genom speciell T-kodning
  • Vår standard: den robusta halogenfria PUR-kabeln

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1011147
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BF1CCP -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626485621
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1 598,860 g
Tullnummer 85444290