Jackbara kretskortskontakter - MC 1,5/ 6-G-3,5 P26 THRR44 - 1011107

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, poltal: 6, rastermått: 3,5 mm, färg: svart, kontaktyta: Tenn, montering: THR lödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1011107
Förpackningsenhet 330 st
Försäljningskod AAAECB -
Minsta beställningsantal 330 st
GTIN 4055626485034
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,323 g