Jackbara kretskortskontakter - MC 1,5/ 5-G-3,81 P26 THRR44 - 1011090

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, poltal: 5, rastermått: 3,81 mm, färg: svart, kontaktyta: Tenn, montering: THR lödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1011090
Förpackningsenhet 330 st
Försäljningskod 32AAAB -
Minsta beställningsantal 330 st
GTIN 4055626485010
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,202 g
Tullnummer 85366930