Jackbar anslutning - PRC 3-FC-FS6 12-21 - 1010650

PRC-kontakt, svart, 3-polig, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, med skruvanslutning för ledningar med ytterdiametern 16 mm ... 21 mm.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1010650
Förpackningsenhet 1 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4055626484709
Vikt per styck (exklusive förpackning) 81,700 g