DC-laddningskabel - EV-T2M4CC-DC125A-8,5M50ESBK00 - 1010326

AC-laddningskabel med fordons-laddningskontakt, öppen ledningsände, CCS typ 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 125 A / 1000 V (DC), designlinje Standard, kabel: 8,5 m, svart, rak, OBS.! Kabelmanagement kan krävas, anslutning: svart, greppyta: grå

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

DC-laddningsledning med fordons-laddningskontakt och öppen ledningsände för snabb laddning med likström (DC) av elfordon (EF) med CCS typ 2 fordonsuttag, för installation för elfordon (EVSE)

Fördelarna

  • Genomgående design av Phoenix Contacts alla laddhandtag och ladduttag
  • Effekt- och signalkontakterna har försilvrade ytor
  • Certifierad enligt IATF 16949:2016 och ISO 9001:2015
  • Materialdata finns i IMDS (ett internationellt materialdatasystem för bilindustrin)
  • Komfortabelt handhavande genom ergonomiska handtag och extra gummerade handtagskomponenter
  • Integrerade temperaturgivare för temperaturövervakning vid effektkontakterna
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1010326
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod XWBAAD -
GTIN 4055626484044
Vikt per styck (exklusive förpackning) 14 895,000 g
Tullnummer 85444290