FKC 2,5/ 2-ST-5,08 BKBDWHJ22SO - 1009576

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, poltal: 2, rastermått: 5,08 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: svart, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
  • Kan kombineras med MSTB 2,5-familjen
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1009576
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAB -
GTIN 4055626481951
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,034 g