FKC 2,5/ 2-ST-5,08 OGBDWHJ21SO - 1009572

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

PCB connector, number of positions: 2, pitch: 5.08 mm, connection method: Push-in spring connection, color: black, contact surface: Tin

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
  • Kan kombineras med MSTB 2,5-familjen
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1009572
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAB -
GTIN 4055626481470
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,505 g