Jackbara kretskortskontakter - PC 16/ 4-ST-10,16 BK T20LBD:A1 - 1008235

Bilden visar en 5-polig variant av artikeln

Stickdel, märkström: 76 A, mätspänning (III/2): 1000 V, poltal: 4, rastermått: 10,16 mm, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, färg: svart, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt
  • Integrerat feljackningsskydd förhindrar feljackning av ledare på klämhylsorna
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1008235
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABECA -
GTIN 4055626480930
Vikt per styck (exklusive förpackning) 36,416 g