Strömkabel - SAC-4P-MRT/ 0,5-PUR/FRT SCO - 1007367

Bilden visar en liknande artikel i grönt

Strömkabel, 4-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, Hane vinklad M12, T-kodad, på Hona vinklad M12, T-kodad, kabellängd: 0,5 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Effektiv: DC kontakt för upp till 12 A och 63 V DC
  • Skydd mot felaktig jackning genom speciell T-kodning
  • Vår standard: den robusta halogenfria PUR-kabeln

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1007367
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BF1CCP -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626479743
Vikt per styck (exklusive förpackning) 103,000 g
Tullnummer 85444290