FKC 2,5/ 8-ST-5,08 BD:TEL - 1006962

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, poltal: 8, rastermått: 5,08 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
  • Kan kombineras med MSTB 2,5-familjen
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1006962
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAB -
GTIN 4055626478982
Vikt per styck (exklusive förpackning) 13,800 g