Buntband - PKB 190X4,8 BK - 1005538

Buntband, UV-stabiliserat, mått: L x B, 190 x 4,8 mm, färg: svart

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Buntbanden av plast är perfekta att använda för kabelskyltarna WMTB, KMK 2 och KMK 4 från Phoenix Contact
  • Buntbanden kan enkelt dras åt och kapas i ett arbetssteg med bundbandverktyget UNIFOX-CT ...
  • UV-stabiliserat (svart), för användning utomhus
  • För buntning av styrledningar och kablar
  • Buntbanden kan även användas under ogynnsamma industriförhållanden inomhus och utomhus
  • Transparent, för standardanvändning

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1005538
Förpackningsenhet 1000 st
Minsta beställningsantal 1000 st
Katalogsida Sida 382 (CL2-2011)
GTIN 4017918012601
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,240 g
Tullnummer 39269097
Ursprungsland SG (Singapore)