Plastkabelskylt - KMK 4 - 1005305

Kabelskyltar i plast, utan buntband, märkning med insticksskyltar ESL..., EST... eller ark ES/KMK 3-GB, fastsättning med buntband PKB, textfältets storlek: 40 x 17 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker insticksskyltar för plast-kabelskyltar individuellt enligt dina önskemål
  • Den märkta insticksskylten skyddas mot nedsmutsning med hjälp av förslutningskåpan
  • Kabelskylt av plast för märkning och buntning av ledare och kablar inomhus

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1005305
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 50 st
Katalogsida Sida 243 (C_3_2017)
GTIN 4017918012496
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,278 g
Tullnummer 39269097