Plastkabelskylt - KMK 2 - 1005266

Kabelskyltar i plast, utan rulle, märkning med insticksskyltar ESL..., EST... eller ark ES/LP-BW-GB, fastsättning med buntband WT, textfältets storlek: 29 x 8 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker insticksskyltar för plast-kabelskyltar individuellt enligt dina önskemål
  • Den märkta insticksskylten skyddas mot nedsmutsning med hjälp av förslutningskåpan
  • Kabelskylt av plast för märkning och buntning av ledare och kablar inomhus

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1005266
Förpackningsenhet 100 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 100 st
Katalogsida Sida 243 (C_3_2017)
GTIN 4017918012489
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,959 g
Tullnummer 39269097