Plastkabelskylt - KMK 3 - 1005211

Kabelskyltar i plast, för kabel från 16 till 31 mm i diameter, märkning med insticksskyltar ESL..., EST... eller ark ES/KMK 3-GB, textfältets storlek: 40 x 17 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker insticksskyltar för plast-kabelskyltar individuellt enligt dina önskemål
  • Den märkta insticksskylten skyddas mot nedsmutsning med hjälp av förslutningskåpan
  • Kabelskylt av plast för märkning och buntning av ledare och kablar inomhus

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1005211
Förpackningsenhet 50 st
Minsta beställningsantal 50 st
Katalogsida Sida 245 (C-3-2017)
GTIN 4017918012441
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,600 g
Tullnummer 39269097