Grunddel - GMSTBVA 2,5/ 6-G BD3:1-6 - 1005183

Bilden visar den 10-poliga standardartikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 630 V, poltal: 6, rastermått: 7,5 mm, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Stort raster för ökade spänningskrav
  • Sluten kontur för en optimal stabilitet för insticksanslutningen
  • Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1005183
Förpackningsenhet 100 st
Försäljningskod AAAFEA -
GTIN 4055626475523
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,900 g
Tullnummer 85366930