Grunddel - MCV 1,5/ 3-G-3,81 BD2:1-3 - 1005160

Bilden visar den 10-poliga standardartikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 8 A, mätspänning (III/2): 160 V, poltal: 3, rastermått: 3,81 mm, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1005160
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEDA -
GTIN 4055626474748
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,810 g
Tullnummer 85366930