Grunddel - MSTBA 2,5/ 8-G-5,08 BD:1-8 - 1005060

Bilden visar den 10-poliga standardartikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 8, rastermått: 5,08 mm, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Anslutningsriktningen parallell med kretskortet
  • Sluten kontur för en optimal stabilitet för insticksanslutningen
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1005060
Förpackningsenhet 100 st
Försäljningskod AAAFDA -
GTIN 4055626473888
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,810 g
Tullnummer 85366930