SPT 1,5/ 6-V-3,5 BK - 1004620

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Genom klämplatser som öppnas genpm fixerade skruvmejslar möjliggörs bekväm ledaranslutning
  • Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida
  • Dubbla lödstift reducerar den mekaniska belastningen på lödställena
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1004620
Förpackningsenhet 100 st
Försäljningskod AAABFA -
Minsta beställningsantal 100 st
GTIN 4055626473161
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,360 g
Tullnummer 85369010

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!