FKCN 2,5/ 3-STF-5,08BDGRDL2 SO - 1003853

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Minsta konstruktion för varje ledararea
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1003853
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAB -
GTIN 4055626472805
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,731 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!