FKCN 2,5/ 2-ST-5,08BDL-N SO - 1003380

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Minsta konstruktion för varje ledararea
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
  • Kan kombineras med MSTB 2,5-familjen
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1003380
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAB -
GTIN 4055626471167
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,277 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!