Grunddel - PC 6-16/ 2-G1F-10,16 BK - 1003299

Bilden visar en 5-polig variant av artikeln i grön färg

Kretskortsgrunddel, märkström: 76 A, mätspänning (III/2): 1000 V, poltal: 2, rastermått: 10,16 mm, färg: svart, kontaktyta: Silver, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1003299
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABEBA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626471259
Vikt per styck (exklusive förpackning) 13,643 g
Tullnummer 85366930

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!