MCV 1,5/ 5-G-3,5 CP4 BD2:X12 - 1003205

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, poltal: 5, rastermått: 3,5 mm, färg: grön, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1003205
Förpackningsenhet 250 st
Försäljningskod AAAEDA -
Minsta beställningsantal 250 st
GTIN 4055626465678
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,359 g
Tullnummer 85366930