Märkningsskylt - AK-DST/UK - 1000708

Bilden visar en kombination av varianterna AK-DST-UK-märkskylt och ESL 24 x 4-insticksremsa

Märkskylt, för gruppmärkning av plintar vars översta skyltspår är vinklat 45°, t.ex. UK-plintar, snäpps i skyltspåret, skyltuttaget kan vridas 120° och märks med EST 24 x 4 eller ESL 24 x 4

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1000708
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 50 st
Katalogsida Sida 339 (CL_2009)
GTIN 4017918010324
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,879 g
Tullnummer 85389099