Termomagnetisk automatsäkring - UT 6-TMC M 15A - 0916612

Termomagnetisk automatsäkring, 1-polig, för montering på DIN-skena

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • De termomagnetiska automatsäkringarna kännetecknas av sin kompakta konstruktion, stora märkningsyta och det dubbla bryggschaktet
  • Tydlig inordning av respektive automatsäkring med hjälp av stor yta för märkning i mitten
  • Hög driftsäkerhet genom enkel återinkoppling och entydig lägesindikering

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0916612
Förpackningsenhet 6 st
Försäljningskod 32CLAN -
Katalogsida Sida 332 (C_4_2017)
GTIN 4046356449489
Vikt per styck (exklusive förpackning) 64,420 g
Tullnummer 85362010
Ursprungsland CZ (Tjeckiska republiken)