Termomagnetisk automatsäkring - UT 6-TMC M 4A - 0916606

Termomagnetisk automatsäkring, 1-polig, för montering på DIN-skena

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • De termomagnetiska automatsäkringarna kännetecknas av sin kompakta konstruktion, stora märkningsyta och det dubbla bryggschaktet
  • Hög driftsäkerhet genom enkel återinkoppling och entydig lägesindikering
  • Tydlig inordning av respektive automatsäkring med hjälp av stor yta för märkning i mitten

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0916606
Förpackningsenhet 6 st
Försäljningskod 32CLAN -
Katalogsida Sida 332 (C_4_2017)
GTIN 4046356449021
Vikt per styck (exklusive förpackning) 63,333 g
Tullnummer 85362010
Ursprungsland CZ (Tjeckiska republiken)