Termomagnetisk automatsäkring - TMC 1 F1 100 2,0A - 0914099

Bilden visar varianten TMC 1 F1 100 1A

Termomagnetisk automatsäkring, poltal: 1, anslutning: Skruvanslutning, diameter: 0,2 mm²- 6 mm², AWG: 24 - 10, märkström: 2 A, bredd: 12,5 mm, typ av säkring: Automat, monteringssätt: DIN-skena: 35 mm, Färg: svart

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0914099
Förpackningsenhet 6 st
Försäljningskod 32CLAN -
Katalogsida Sida 282 (CL_2002)
GTIN 4017918008772
Vikt per styck (exklusive förpackning) 68,230 g
Tullnummer 85362010