Elektronisk automatsäkring - EC-E 12A DC24V - 0903049

Elektronisk automatsäkring, 1 Reset-ingång, märkström: 12 A

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Selektiv avsäkring av alla DC 24 V lastkretsar vid nätaggregaten
  • Kombination av aktiv elektronisk strömbegränsning i händelse av kortslutning och en överlastfrånkoppling ser till att automatsäkringen kan reagera snabbare på överlaster än nätaggregatet
  • Felströmmen begränsas alltid till 1,3 till 1,8 gånger av märkströmmen

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0903049
Förpackningsenhet 6 st
Försäljningskod 32CLAN -
Katalogsida Sida 327 (C_4_2017)
GTIN 4046356466950
Vikt per styck (exklusive förpackning) 70,666 g
Tullnummer 85362010