Elektronisk automatsäkring - ECP-E2-8A - 0900838

Elektronisk automatsäkring, Poltal: 1, Anslutning: Skruvanslutning, Bredd: 12,5 mm, Säkringstyp: elektronisk, Typ av säkring: Automat, Monteringssätt: på baselement, Färg: svart

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Innehåller strömbegränsningens alla fördelar
  • Tillräcklig försörjning av alla felfria lastkretsar
  • Nätaggregatets utgångsspänning förblir stabil
  • Reagerar snabbare än nätaggregatet på överbelastning och kortslutning
  • Användningsområde kring hela nätaggregatet
  • Dessutom kan ECP-E2 fjärrstyras t.ex. via en PLC genom styringången (12)

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0900838
Förpackningsenhet 5 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 325 (C-4-2017)
GTIN 4046356106962
Vikt per styck (exklusive förpackning) 44,800 g
Tullnummer 85363030