Elektronisk automatsäkring - ECP-E 8A - 0900812

Elektronisk automatsäkring, poltal: 1, anslutning: Skruvanslutning, bredd: 12,5 mm, säkringstyp: elektronisk, typ av säkring: Automat, monteringssätt: på baselement, Färg: svart

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Jackbar på sockeln TMCP SOCKET M
  • Byggbredd endast 12,5 mm
  • Indikering av drifts- resp. felstatusen med hjälp av flerfärgiga LED:er samt integrerad statusutgång (12)

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0900812
Förpackningsenhet 5 st
Försäljningskod 32CLAN -
Katalogsida Sida 324 (C_4_2017)
GTIN 4046356103756
Vikt per styck (exklusive förpackning) 44,140 g
Tullnummer 85362010