Elektronisk automatsäkring - ECP-E2-4A - 0900430

Elektronisk automatsäkring, poltal: 1, anslutningstyp: Skruvanslutning, bredd: 12,5 mm, säkringstyp: elektronisk, typ av säkring: Automat, monteringssätt: på baselement, Färg: svart

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Innehåller strömbegränsningens alla fördelar
  • Nätaggregatets utgångsspänning förblir stabil
  • Tillräcklig försörjning av alla felfria lastkretsar
  • Dessutom kan ECP-E2 fjärrstyras t.ex. via en PLC genom styringången (12)
  • Reagerar snabbare än nätaggregatet på överbelastning och kortslutning
  • Användningsområde kring hela nätaggregatet

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0900430
Förpackningsenhet 5 st
Försäljningskod 32CLAN -
Katalogsida Sida 325 (C_4_2017)
GTIN 4046356106948
Vikt per styck (exklusive förpackning) 43,100 g
Tullnummer 85363030