Kopplingsbox - C1 S4 A 740X980X300 - 0899687

Kopplingsbox, med flänsplattbestyckning nedtill, material: Rostfritt stål 304 / 1.4301, ytmotstånd: borstad, silverfärgad, 740 mm x 980 mm x 300 mm, låstyp: Dörr med utbytbara gångjärn, leveransomfång - ATD: Gångjärn med kvartsbajonettlås, Monteringsplatta, Dubbelskäggsnyckel, Fästvinkel med montageskruvar, Jordningsskruvar M12 utvändigt monterade, Installationsanvisning, Gångjärn med kvartsbajonettlås

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Innovativt produktprogram med kvalitetskapslingar i rostfritt stål som grund för individuella kopplingsboxar
  • Minskad monterings- och godkännandetid med färdigutrustad kopplingsbox
  • Flänsplattor går att få på fyra sidor, inklusive tätningsskydd
  • Kapslingsanpassningar med gänga, hål och rektangulära uttag under beaktande av normativa riktlinjer

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0899687
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BE9B -
Katalogsida Sida 533 (C_3_2017)
GTIN 4055626287294
Vikt per styck (exklusive förpackning) 99,990 g
Tullnummer 94032080