Kopplingsbox - C S4 A 600X650X240 - 0899676

Kopplingsbox, material: Rostfritt stål 304 / 1.4301, ytmotstånd: borstad, silverfärgad, 600 mm x 650 mm x 240 mm, låstyp: Dörr med utbytbara gångjärn, leveransomfång - ATD: Gångjärn med kvartsbajonettlås, Monteringsplatta, Dubbelskäggsnyckel, Fästvinkel med montageskruvar, Jordningsskruvar M12 utvändigt monterade, Installationsanvisning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Innovativt produktprogram med kvalitetskapslingar i rostfritt stål som grund för individuella kopplingsboxar
  • Minskad monterings- och godkännandetid med färdigutrustad kopplingsbox
  • Flänsplattor går att få på fyra sidor, inklusive tätningsskydd
  • Kapslingsanpassningar med gänga, hål och rektangulära uttag under beaktande av normativa riktlinjer

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0899676
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BE9B -
Katalogsida Sida 532 (C_3_2017)
GTIN 4055626287188
Vikt per styck (exklusive förpackning) 99,990 g
Tullnummer 94032080