Kopplingsbox - E1 S4 A 450X620X160 - 0899624

Kopplingsbox, med flänsplattbestyckning nedtill, material: Rostfritt stål 304 / 1.4301, ytmotstånd: borstad, silverfärgad, 450 mm x 620 mm x 160 mm, låstyp: påskruvat lock, leveransomfång - ATD: Fästvinkel med montageskruvar, Jordningsskruvar M12 utvändigt monterade, Installationsanvisning, Flänsplattor, Fästvinkel med montageskruvar

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Innovativt produktprogram med kvalitetskapslingar i rostfritt stål som grund för individuella kopplingsboxar
  • Minskad monterings- och godkännandetid med färdigutrustad kopplingsbox
  • Flänsplattor går att få på fyra sidor, inklusive tätningsskydd
  • Kapslingsanpassningar med gänga, hål och rektangulära uttag under beaktande av normativa riktlinjer

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0899624
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BE9B -
Katalogsida Sida 527 (C_3_2017)
GTIN 4055626286662
Vikt per styck (exklusive förpackning) 99,990 g
Tullnummer 94032080