Kopplingsbox - C PX A 200X300X168 - 0899332

Kopplingsbox, material: Polyester glasfiberförstärkt, med grafiktillsats, svart, 300 mm x 200 mm x 171 mm, låstyp: Dörr, leveransomfång - ATD: Gångjärn med 8 mm fyrkantsbajonettlås

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0899332
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BE9B -
Katalogsida Sida 534 (C_3_2017)
GTIN 4055626276014
Vikt per styck (exklusive förpackning) 99,990 g
Tullnummer 39269097
Ursprungsland HU (Ungern)