Kopplingsbox - C S6 A 300X400X200 - 0899140

Kopplingsbox, med gångjärn och kvartsbajonettlås, inklusive monteringsplatta, utan flänsplattor, material: Rostfritt stål 316L / 1,4404, ytmotstånd: borstad, silverfärgad, 300 mm x 400 mm x 200 mm, låstyp: Dörr med utbytbara gångjärn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Innovativt produktprogram med kvalitetskapslingar i rostfritt stål som grund för individuella kopplingsboxar
  • Minskad monterings- och godkännandetid med färdigutrustad kopplingsbox
  • Flänsplattor går att få på fyra sidor, inklusive tätningsskydd
  • Kapslingsanpassningar med gänga, hål och rektangulära uttag under beaktande av normativa riktlinjer

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0899140
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BE9112 -
GTIN 4055626204703
Vikt per styck (exklusive förpackning) 99,990 g
Tullnummer 94032080