Kopplingsbox - C S6 A 382X458X160 - 0899065

Kopplingsbox, material: Rostfritt stål 316L / 1,4404, ytmotstånd: borstad, silverfärgad, 382 mm x 458 mm x 160 mm, låstyp: Dörr med utbytbara gångjärn, leveransomfång - ATD: Gångjärn med kvartsbajonettlås, Monteringsplatta, Dubbelskäggsnyckel, Fästvinkel med montageskruvar, Jordningsskruvar M12 utvändigt monterade, Installationsanvisning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Innovativt produktprogram med kvalitetskapslingar i rostfritt stål som grund för individuella kopplingsboxar
  • Minskad monterings- och godkännandetid med färdigutrustad kopplingsbox
  • Flänsplattor går att få på fyra sidor, inklusive tätningsskydd
  • Kapslingsanpassningar med gänga, hål och rektangulära uttag under beaktande av normativa riktlinjer

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0899065
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BE9B -
Katalogsida Sida 527 (C_3_2017)
GTIN 4046356928267
Vikt per styck (exklusive förpackning) 9,410 kg
Tullnummer 94032080