Kopplingsbox - E S6 A 200X100X80 - 0899002

Kopplingsbox, material: Rostfritt stål 316L / 1,4404, ytmotstånd: borstad, silverfärgad, 200 mm x 100 mm x 80 mm, låstyp: påskruvat lock, leveransomfång - ATD: Monteringsplatta, Fästvinkel med montageskruvar, Jordningsskruvar M12 utvändigt monterade, Installationsanvisning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Innovativt produktprogram med kvalitetskapslingar i rostfritt stål som grund för individuella kopplingsboxar
  • Minskad monterings- och godkännandetid med färdigutrustad kopplingsbox
  • Flänsplattor går att få på fyra sidor, inklusive tätningsskydd
  • Kapslingsanpassningar med gänga, hål och rektangulära uttag under beaktande av normativa riktlinjer

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0899002
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BE9B -
Katalogsida Sida 524 (C_3_2017)
GTIN 4046356927604
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,473 kg
Tullnummer 94032080