Krympslang - WMS-2 HF 25,4 (EX40)RL - 0864106

Krympslang, Rulle, vit, kan märkas med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK W: utan tryck, skuren, monteringssätt: inskjutning, kabeldiametrar: 12,7 - 25,4 mm, textfältets storlek: ändlös x 40 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Krympslangarna WMS ... märker ledare och kabel varaktigt och oförlorbart
  • För optimalt utnyttjande av materialet är märkningsslangen förkonfektionerad
  • Märkningsslangen är fortfarande flexibel även efter krympningen
  • Ledaren som ska märkas träs enkelt igenom märkningsslangen och fixeras genom slangens krympning
  • Krympslangarna ger extra elektrisk isolation och mekaniskt skydd för ledaren
  • Upp till fyra märkningar per slang är åtskilda från varandra med perforering

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0864106
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG2B -
Katalogsida Sida 231 (C_3_2017)
GTIN 4055626070506
Vikt per styck (exklusive förpackning) 99,990 g
Tullnummer 39173200
Ursprungsland PL (Polen)