Märkningsfolie för märkband - TML (101X9,5)R P5 TR CUS - 0852159

Bilden visar en variant av artikeln

Märkningsfolie för märkband, beställbar: radvis, transparent, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: limning, för plintbredd: 5 mm, textfältets storlek: 101 x 9,5 mm

Pris:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0852159
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BG8111 -
GTIN 4046356355346
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,990 g
Tullnummer 49119900