Märkningsfolie för märkband - TML (101X4,2)R P6 TR CUS - 0852154

Bilden visar en variant av artikeln

Märkningsfolie för märkband, beställbar: radvis, transparent, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: limning, för plintbredd: 6 mm, textfältets storlek: 101 x 4,2 mm

Pris:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0852154
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BG8111 -
GTIN 4046356355285
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,990 g
Tullnummer 49119900