Märkningsfolie för märkband - TML (101X4,2)R P5 TR CUS - 0852153

Bilden visar en variant av artikeln

Märkningsfolie för märkband, beställbar: radvis, transparent, märkning enligt kunduppgifter, Monteringssätt: limning, för plintbredd: 5 mm, Textfältets storlek: 101 x 4,2 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0852153
Förpackningsenhet 1 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4046356355278
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,990 g
Tullnummer 49119900