Märkning av apparater - EMP-V4A CS LID-S - 0839005

Märkning av apparater, Skylt av rostfritt stål, silverfärgad, omärkt, kan märkas med: BLUEMARK CLED, monteringssätt: montering i skylthållare, textfältets storlek: 70 x 50 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Apparatmärkning i rostfritt stål som monteras i märkhållare
  • Skyltarna kan märkas enkelt, snabbt och kostnadseffektivt med BLUEMARK CLED

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0839005
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG8B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 524 (C_3_2017)
GTIN 4055626076072
Vikt per styck (exklusive förpackning) 9,990 g
Tullnummer 73269098