Krympslang - WMS-2 HF 4,8 (30X9)RL CUS - 0833222

Krympslang, Rulle, vit: användardefinierat, skuren, monteringssätt: inskjutning, kabeldiametrar: 2,4 - 4,8 mm, textfältets storlek: 30 x 9 mm

Pris:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Krympslangarna WMS ... märker ledare och kabel varaktigt och oförlorbart
  • För optimalt utnyttjande av materialet är märkningsslangen förkonfektionerad
  • Märkningsslangen är fortfarande flexibel även efter krympningen
  • Ledaren som ska märkas träs enkelt igenom märkningsslangen och fixeras genom slangens krympning

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0833222
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BG8126 -
GTIN 4055626044897
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,000 g
Tullnummer 49119900
Ursprungsland DK (Danmark)