Märkning av ledare - UCT-WMCO 6,8 (23X8) - 0832107

E-nummer: 2941892

Märkning av ledare, Märkkarta, vit, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK NEO, monteringssätt: fastklämning, kabeldiametrar: 6,1 - 6,8 mm, textfältets storlek: 23 x 8 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • UniCard-märkningsfamiljen UCT-WMCO ... erbjuder skyltar för märkning av ledare i efterhand genom enkel clipsning
  • Stor märkningsmöjlighet tillsammans med platsbesparande konstruktion
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt ditt önskemål.
  • Sitter kvar säkert även vid vibrationer
  • Formatet ger automatiskt ett tryck med exakt placering

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0832107
Förpackningsenhet 4 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 4 st
Katalogsida Sida 217 (C_3_2017)
GTIN 4055626258669
Vikt per styck (exklusive förpackning) 16,480 g
Tullnummer 39269097
Ursprungsland PL (Polen)