Apparatskylt - LS-EMLP (100X60) YE - 0831753

Apparatskylt, Ark, gul, omärkt, kan märkas med: TOPMARK LASER, monteringssätt: limning, textfältets storlek: 100 x 60 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Apparatmärkning som klistras fast

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0831753
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 297 (C_3_2017)
GTIN 4046356926928
Vikt per styck (exklusive förpackning) 40,422 g
Tullnummer 39203000