Apparatskylt - LS-EMLP (85,6X54) YE - 0831752

Apparatskylt, Ark, gul, omärkt, kan märkas med: TOPMARK LASER, Monteringssätt: limning, Textfältets storlek: 85,6 x 54 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Apparatmärkning som klistras fast

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0831752
Förpackningsenhet 10 st
Minsta beställningsantal 10 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 297 (C-3-2017)
GTIN 4046356926911
Vikt per styck (exklusive förpackning) 39,960 g
Tullnummer 39191080