Apparatskylt - LS-EMLP (45X14) YE - 0831747

Apparatskylt, Ark, gul, omärkt, kan märkas med: TOPMARK LASER, monteringssätt: limning, textfältets storlek: 45 x 14 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Apparatmärkning som klistras fast

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0831747
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 297 (C_3_2017)
GTIN 4046356926867
Vikt per styck (exklusive förpackning) 38,670 g
Tullnummer 39191080